Ces sèche-mains à grande vitesse propulsent des « jets » d’air qui sèchent entièrement les mains en quelques secondes seulement. Mitsubishi Electric a développé cette technologie originale en 1993. Depuis, le succès de ces sèche-mains ne cesse de grandir. On en trouve désormais dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des écoles et d’autres lieux publics autour du globe. Leur fonctionnement économe en énergie et peu bruyant est plus confortable pour les utilisateurs et permet de réduire les coûts d’exploitation.
Systèmes pour le bâtiment
Des sèche-mains à grande vitesse aux systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels, Mitsubishi Electric vous propose la solution qui correspond le mieux aux exigences du bâtiment et aux besoins de l’utilisateur. Laissez-nous vous offrir un environnement de construction et un système de gestion optimaux, et vous expliquer les économies d’énergie et les avantages de coûts que vous pouvez réaliser avec les produits de Mitsubishi Electric.
Sèche-mains
Sèche-mains Jet Towel
Systèmes de chauffage et de climatisation
Systèmes résidentiels
Maison, chalet ou condo, chaque espace présente ses propres défis en matière de chauffage et de climatisation. Nous offrons de nombreuses options pour répondre à pratiquement toutes les exigences en matière de confort et de conception des habitations canadiennes – solutions sans conduits munies d’un contrôle indépendant du confort dans chaque pièce, ou solutions avec conduits pour l’ensemble des pièces tout au long de l’année. Plusieurs systèmes sont équipés du capteur « l-see Sensor », une technologie de Mitsubishi Electric pour un meilleur contrôle du confort. Et grâce à nos autres technologies de pointe qui procurent des économies d’énergie et sont conçues pour les régions à climat froid, nous vous proposons des systèmes de chauffage et de climatisation extrêmement performants qui vous assurent des moments de tranquillité, quelles que soient les conditions d’installation.
Systèmes commerciaux
Mitsubishi Electric propose une gamme étendue de solutions de chauffage, de climatisation et de ventilation pour toutes les applications – pièces, maisons, magasins, bureaux, immeubles et gratte-ciel.
Nous offrons les pompes à chaleur sans conduits Mr. Slim avec diverses capacités et configurations. Elles sont compactes, mais puissantes : une combinaison garantissant une installation facile et un excellent rendement.
Le système de climatisation à débit de réfrigérant variable City Multi, le premier fonctionnant au Canada à 575 V, est la solution idéale pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, et optimiser le confort des occupants en tout temps.
Le ventilateur récupérateur d’énergie (VRE) Lossnay permet d’améliorer la qualité de l’air ambiant et de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation.